Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 0 … 60 mm
Distance de travail optimale
  • 40 mm
Vitesse de comptage
  • < 600000 Exemplaires/h
Vitesse de l'objet
  • < 5 m/sec
Distance entre objets
  • > 1 mm
Sensibilité
  • Feuille détachée/épaisseur bord 0,2 mm
Entrée synchronisation
  • non
Point de mesure
  • ligne rouge laser 2 mm visible
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 670 nm
Classe laser
  • 2
Affichage des bords
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Suppression d'impulsions multiples
  • on/off programmable
Réglage sensibilité
  • commutable haut/bas
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 180 mA
Circuit de sortie
  • optocoupleur
Durée impulsion sortie
  • 5 / 10 / 15 / 20 ms au choix
Protégé contre courts-circuits
  • oui
Protégé contre inversion polarité
  • oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Forme du boîtier
  • parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • PA 6
Sortie connecteur (connecteur principal)
  • DIN 45322, 6-pôles
Face avant (optique)
  • verre
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 54

Téléchargements
Données CAD 3D
Instructions de service
Certifications / Approbations

Dessins

Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Mise en garde


Accessoires
Câbles de connexion
ESG 16D/KSG16EP0030G
Connecteur M16 femelle droit 6-pôles avec connecteur mâle droit M16, 7-pôles, 0,3 m, Câbles de connexion

Numéro d'article: 11100904

  • Câble de jonction pour type de connecteur M16
  • 0,3 m
  • blindé

ESW 16D/KSG16EP0030G
Connecteur M16 femelle coudé 6-pôles avec connecteur mâle droit M16, 7-pôles, 0,3 m, Câbles de connexion

Numéro d'article: 11100905

  • Câble de jonction pour type de connecteur M16
  • 0,3 m
  • blindé

Périphérie
ScaDiag-Kit SCATEC-2/S42
Kit de connexion ScaDiag avec le logiciel d'application ScaDiag pour le paramétrage et l'enregistrement des données des capteurs SCATEC sur le PC. Système d'exploitation: Windows XP/2000 ou ultérieur.

Numéro d'article: 10156489

  • Contenu du kit:
  • Câble de raccordement
  • Convertisseur série/USB
  • Logiciel ScaDiag sur CD
Accessoires de montage
10157472
Tôle de montage pour détecteurs SCATEC, Accessoires de montage

Numéro d'article: 10157472

  • Matériau: Aluminium


Au sommet