Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • mesure de distances
Version
  • OM70 laser line
Distance de mesure Sd
  • 40 … 140 mm
Plage de mesure Mr
  • 100 mm
sweet spot
  • 100 mm
Réglage
  • Touch Display, RS485
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication sortie
  • LED jaune / LED rouge
Résolution
  • 1,2 … 2,5 µm
Reproductibilité
  • 0,3 … 0,7 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,07 % Mr
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Classe laser
  • 1
Forme du faisceau
  • ligne
Dérive en température
  • 0,015 % So/K
Hystérésis sortie digital
  • réglable
Données électriques
Délai de réponse
  • 0,8 ms
Fréquence de mesure
  • 2500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 15 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 75 mA
Circuit de sortie
  • analogique et RS 485
Baud
  • 115200, réglable
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Courant de sortie
  • < 100 mA
Sortie commutation
  • push-pull
Protégé contre courts-circuits
  • oui
Protégé contre inversion polarité
  • oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 26 mm
Hauteur / Longueur
  • 74 mm
Profondeur
  • 55 mm
Forme du boîtier
  • parallélépipédique, optique frontale
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Face avant (optique)
  • verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles
Poids
  • 130 g
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 35 kLux
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67
Resistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
  • 30 min endurance à f = 55 Hz par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction

Téléchargements
Fiche technique
MAL
Certifications / Approbations
3D CAD
Operating manual

Diagrammes

Progression du faisceau (typiquement)

Résolution


Dessins

Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Repérage du connecteur

Mise en garde


Accessoires
Périphérie
11084376
Appareil de contrôle pour détecteurs analogiques/numériques, Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

11087165
Allimentation pour testeur de détecteurs, Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I

Accessoires de montage
11120705
Equerre de fixation X7 90° pour PosCon et OM70, incl. accessoires, Accessoires de montage

Numéro d'article: 11120705

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'90°
  • Support et le matériel de montage, y compris la clé Torx
Connecteurs mâles et femelles
ESG 34FH0200G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 2 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH0500G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 5 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129332

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH1000G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 10 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129333

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH0200G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 2 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11053961

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH0500G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 5 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11053962

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH1000G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 10 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10170054

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet