Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • mesure de distances
Version
  • OM70 laser line basic
Distance de mesure Sd
  • 100 … 600 mm
Plage de mesure Mr
  • 500 mm
sweet spot
  • 500 mm
Réglage
  • Touch Display, RS485
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication sortie
  • LED jaune / LED rouge
Résolution
  • 3 … 24 µm
Reproductibilité
  • 1 … 9 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,12 % Mr
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Classe laser
  • 2
Forme du faisceau
  • ligne
Dérive en température
  • 0,04 % So/K
Hystérésis sortie digital
  • réglable
Données électriques
Délai de réponse
  • 0,8 ms
Fréquence de mesure
  • 2500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 15 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 75 mA
Circuit de sortie
  • analogique et RS 485
Baud
  • 115200, réglable
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Courant de sortie
  • < 100 mA
Sortie commutation
  • push-pull
Protégé contre courts-circuits
  • oui
Protégé contre inversion polarité
  • oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 26 mm
Hauteur / Longueur
  • 74 mm
Profondeur
  • 55 mm
Forme du boîtier
  • parallélépipédique, optique frontale
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Face avant (optique)
  • verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles
Poids
  • 130 g
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 170 kLux
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67
Resistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
  • 30 min endurance à f = 55 Hz par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction

Téléchargements
Données CAD 3D
Notices de montage
Instructions de service
Certifications / Approbations

Diagrammes

Progression du faisceau (typiquement)


Dessins

Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Repérage du connecteur

Mise en garde


Accessoires
Périphérie
11084376
Appareil de contrôle pour détecteurs analogiques/numériques, Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

11087165
Allimentation pour testeur de détecteurs, Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I

Accessoires de montage
11120705
Equerre de fixation X7 90° pour PosCon et OM70, incl. accessoires, Accessoires de montage

Numéro d'article: 11120705

  • Correspondante pour PosCon et OM70
  • Montage selon un angle d'90°
  • Support et le matériel de montage, y compris la clé Torx
Connecteurs mâles et femelles
ESG 34FH0200G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 2 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH0500G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 5 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129332

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH1000G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, droit, 10 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129333

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH0200G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 2 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11053961

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH0500G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 5 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11053962

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33FH1000G
Connecteur fem. M12, 8 pôles, coudé, 10 m, blindé, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10170054

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet