• Image
  • Nom de produit
  • : Distance de mesure Sd
  • Sweet spot
  • Forme du faisceau
  • Dérive de linéarité
  • Classe laser
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

: Distance de mesure Sd

Sweet spot

Forme du faisceau

Dérive de linéarité

Classe laser

Réseau

Image Nom de produit : Distance de mesure Sd Sweet spot Forme du faisceau Dérive de linéarité Classe laser Particularités Disponibilité
OM70T-L0070.HH0065.VI

Numéro d'article: 11175113

: Distance de mesure Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,06 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM70T-L0140.HH0130.VI

Numéro d'article: 11175110

: Distance de mesure Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,07 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM70T-L0250.HH0240.VI

Numéro d'article: 11175097

: Distance de mesure Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,09 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM70T-P0070.HH0065.VI

Numéro d'article: 11195786

: Distance de mesure Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,06 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM70T-P0140.HH0130.VI

Numéro d'article: 11175099

: Distance de mesure Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,07 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM70T-P0250.HH0240.VI

Numéro d'article: 11175094

: Distance de mesure Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,09 % Mr
Classe laser
  • 1
Particularités
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet