• Image
  • Nom de produit
  • Distance de mesure Sd
  • Forme du faisceau
  • Dérive de linéarité
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Distance de mesure Sd

Forme du faisceau

Classe laser

Signal de sortie

Réseau

Image Nom de produit Distance de mesure Sd Forme du faisceau Dérive de linéarité Particularités Disponibilité
OM20-P0026.HH.TXN

Numéro d'article: 11233538

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0026.HH.YIN

Numéro d'article: 11231074

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0026.HH.YUN

Numéro d'article: 11232063

Distance de mesure Sd
  • 16 … 26 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM20-P0120.HH.TXN

Numéro d'article: 11235101

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0120.HH.YIN

Numéro d'article: 11231078

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0120.HH.YUN

Numéro d'article: 11231077

Distance de mesure Sd
  • 16 … 120 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0100.HV.TXN

Numéro d'article: 11235103

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0100.HV.YIN

Numéro d'article: 11232058

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0100.HV.YUN

Numéro d'article: 11233990

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0350.HV.TXN

Numéro d'article: 11235105

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0350.HV.YIN

Numéro d'article: 11231079

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-L0350.HV.YUN

Numéro d'article: 11232075

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-L0550.HV.TXN

Numéro d'article: 11235107

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0550.HV.YIN

Numéro d'article: 11231343

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0550.HV.YUN

Numéro d'article: 11232078

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0100.HV.TXN

Numéro d'article: 11235102

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0100.HV.YIN

Numéro d'article: 11233966

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0100.HV.YUN

Numéro d'article: 11233967

Distance de mesure Sd
  • 50 … 100 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,08 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0350.HV.TXN

Numéro d'article: 11235104

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0350.HV.YIN

Numéro d'article: 11232071

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-P0350.HV.YUN

Numéro d'article: 11232072

Distance de mesure Sd
  • 50 … 350 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,1 % Mr , 50 ... 200 mm
  • ± 0,15 % Mr , 50 ... 350 mm
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0550.HV.TXN

Numéro d'article: 11235106

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • RS485
  • Modbus RTU
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0550.HV.YIN

Numéro d'article: 11231082

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-P0550.HV.YUN

Numéro d'article: 11231083

Distance de mesure Sd
  • 50 … 550 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive de linéarité
  • ± 0,23 % Mr
Particularités
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet