Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de détection Sd
  • 0,3 … 8,5 m
Position du réflecteur Sde
  • 0,3 … 8,5 m
Plage de réglage réflecteur (zone de travail)
  • ± 4 % Sde
Plage de réglage réflecteur (zone limite)
  • ± 8 % Sde
Temps d'activation ton
  • < 5,3 ms
Temps de désactivation toff
  • < 5,3 ms
Réglage
  • qTeach / ext.
Aide de réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Fréquence porteuse
  • 122 … 123 GHz
Bande passante
  • 1 GHz
Séparation de l'objet
  • 500 mm
Type de modulation
  • FMCW
Puissance de transmission (EIRP)
  • < +20 dBm
Angle d'ouverture
  • 6 °
Autorisations/certificats
  • Ecolab
  • FCC / CFR-47 part 18 (USA, Canada)
  • EN / 305 550-1 V.1.2.1 (European Union)
  • EN / 305 550-2 V.1.2.1 (European Union)
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 210 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 2,5 VDC
Protégé contre courts-circuits
  • oui
Protégé contre inversion polarité
  • oui, Vs vers GND
Circuit de sortie
  • push-pull
Courant de sortie
  • < 100 mA
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 90 mm
Version de raccordement
  • Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +65 °C
Température en magasin
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+

Téléchargements
Données CAD 3D
Notices de montage

Dessins

Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Repérage du connecteur


Accessoires
Réflecteurs
ZREFL-RAD.CCUBE30
Réflecteur métallique comme Corner Cube, longueur de bord 30 mm

Numéro d'article: 11181700

  • Réflecteur métallique en design corner cube
  • Pour détecteur radar
  • Matériau: Acier
  • Détection fiable des objets < 6 m

ZREFL-RAD.CCUBE100
Réflecteur métallique comme Corner Cube, longueur de bord 100 mm

Numéro d'article: 11197315

  • Réflecteur métallique en design corner cube
  • Pour détecteur radar
  • Matériau: Acier
  • Détection fiable des objets < 20 m

ZREFL-RAD.CCUBE200
Réflecteur métallique comme Corner Cube, longueur de bord 200 mm

Numéro d'article: 11197316

  • Réflecteur métallique en design corner cube
  • Pour détecteur radar
  • Matériau: Acier
  • Détection fiable des objets < 40 m

Périphérie
11137318
Teach Pen pour détecteurs en boîtier en métal, Périphérie

Numéro d'article: 11137318

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal

11141124
Teach Pen pour détecteurs en boîtier en métal (USA, CAN, JP), Périphérie

Numéro d'article: 11141124

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal

ZUSDF-M30
Equerre à renvoi d'angle Série 30 cylindrique

Numéro d'article: 11200599

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons et détecteurs radars
  • Tôle de renvoi pour détecteurs radars

Accessoires de montage
11200030
Kit de fixation Sensofix Série 30

Numéro d'article: 11200030

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

ZADAP-M30.STANDARD
Equerre de fixation pour détecteurs Série 30

Numéro d'article: 11199998

  • Matériau: Acier galvanisé

ZADAP-M30.LONG
Equerre de fixation long pour détecteurs Série 30 (Forme L)

Numéro d'article: 11199999

  • Matériau: Acier galvanisé

Connecteurs mâles et femelles
ESG 34CH0200
Connecteur fem. M12, 5 pôles, droit, 2 m, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10119929

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34CH0500
Connecteur fem. M12, 5 pôles, droit, 5 m, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10126562

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33CH0200
Connecteur fem. M12, 5 pôles, coudé, 2 m, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10119930

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESW 33CH0500
Connecteur fem. M12, 5 pôles, coudé, 5 m, Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10126563

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet