Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de détection Sd
  • 0,3 … 8,5 m
Reproductibilité (filtrage actif)
  • < 1 mm
Dérive en température
  • <± 10 mm (Pleine échelle)
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Fréquence porteuse
  • 122 … 123 GHz
Bande passante
  • 1 GHz
Dérive de linéarité
  • ± 4 mm
Type de modulation
  • FMCW
Puissance de transmission (EIRP)
  • < +20 dBm
Angle d'ouverture
  • 6 °
MTTF
  • > 126 année
Autorisations/certificats
  • FCC / CFR-47 part 18 (USA)
  • EN / 305 550-1 V.1.2.1 (European Union)
  • EN / 305 550-2 V.1.2.1 (European Union)
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 50581
  • EN 13309
  • EN ISO 14982
  • ISO 13766
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 9 … 32 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 160 mA
Baud
  • 250 kBaud (500 kBaud)
output rate
  • 1 … 100 Hz
Protégé contre courts-circuits
  • oui
Protégé contre inversion polarité
  • oui, Vs vers GND
Circuit de sortie
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • cubique avec trous de fixation M6
Matériau du boîtier
  • PA 10T/X
Largeur / Diamètre
  • 97 mm
Hauteur / Longueur
  • 84 mm
Profondeur
  • 42,5 mm
Version de raccordement
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
Couple de serrage max.
  • 15 Nm (min. 12 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +70 °C
Température en magasin
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 69K
  • IP 68
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 18 chocs par axe et direction
particle impact
  • Gravel acc. to EN 11124-2; gravel pressure 2 bar, 2 cycles
random vibration
  • IEC 60068-2-64
  • Frequency : 5 … 2000 Hz
  • Overall Grms: 11,55 Grms
  • Axis: all 3 axes / 8h per axis
salt environment
  • ISO 9227
  • 48h / +35 °C / pH=6,5 ... 7,2 / 5 % sodium chloride solution
chemical resistance
  • Brush test with typical chemicals in agriculture, mobile machines (soak 168h)
combined environment
  • 32 VDC / -40 … +85 °C / 0 ... 70 % RH; 100 cycles / 12h per cycle

Téléchargements
Fiche technique
MAL
Notices de montage / Modes d’emploi
Certifications / Approbations
Logiciel
3D CAD

Dessins

Dessin d'encombrement

Repérage du connecteur


Accessoires
Réflecteurs
ZREFL-RAD.CCUBE30
Réflecteur métallique comme Corner Cube, longueur de bord 30 mm

Numéro d'article: 11181700

  • Réflecteur métallique en design corner cube
  • Pour détecteur radar
  • Matériau: Acier
  • Détection fiable des objets < 6 m

ZREFL-RAD.CCUBE100
Réflecteur métallique comme Corner Cube, longueur de bord 100 mm

Numéro d'article: 11197315

  • Réflecteur métallique en design corner cube
  • Pour détecteur radar
  • Matériau: Acier
  • Détection fiable des objets < 20 m


Au sommet