Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 100 … 2300 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 100 … 2300 mm
Portée limite maximum Sde
  • 100 … 2300 mm
Reproductibilité
  • 5 mm
Résolution
  • < 1 mm
Temps d'activation ton
  • < 3000 ms
Temps de désactivation toff
  • < 3000 ms
Dérivé en température
  • > 50 mm < 2 % de distance d'objet Sde
Fréquence sonique
  • 80 kHz (230 kHz)
Autorisations/certificats
  • EN 60947-5-2:2007
  • EN 13309:2010
  • EN ISO 14982:2009
  • ISO 13766:2006
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 4,8 … 5,2 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 120 mA
Courant absorbé moyen
  • 120 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0,5 ... 4,5 VDC
Résistance de charge +Vs max.
  • < 1500 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Non
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (PA 10T/X)
Largeur / Diamètre
  • 70 mm
Hauteur / Longueur
  • 48 mm
Profondeur
  • 115 mm
Version de raccordement
  • Connecteur DT13-4P 4-pôles
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +70 °C
Température en magasin
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur

Au sommet