Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Exécution spéciale
  • Linéarisé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 3 mm
Sensibilité
  • 3,33 V/mm
Résolution
  • < 0,003 mm (stat.)
  • < 0,009 mm (dynam.,S = 0 ... 2 mm)
  • < 0,018 mm (dynam.,S = 0 ... 3 mm)
Reproductibilité
  • 0,01 mm
Réglage
  • Teach-in externe
Dérive de linéarité
  • ± 15 µm (S = 0 ... 2 mm)
  • ± 90 µm (S = 0 ... 3 mm)
Dérivé en température
  • ± 2 % (Pleine échelle : S = 0 ... 2 mm)
  • ± 6 % (Pleine échelle : S = 0 ... 3 mm)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 2 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 4000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 24,6 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR, 2 m
Couple de serrage max.
  • 0,8 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet