Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 2 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 120 µm
Dérivé en température
  • ± 5 % (Pleine échelle)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 8 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 4000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Zinc nickelé moulé sous pression
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 16 mm
Version de raccordement
  • Connecteur déporté PVC M5, L=200 mm
Couple de serrage max.
  • 0,8 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 10 … +60 °C
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
Repérage du connecteur
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
Connecteurs mâles et femelles
ESG 05AP0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11049075

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Blindé

ESG 05SP0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144020

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Non blindé

ESG 05SP0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144021

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 5 m
  • Non blindé

ESG 05SP1000
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10153907

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 10 m
  • Non blindé

ESW 05SP0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144022

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 2 m
  • Non blindé

ESW 05SP0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10144023

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M5
  • 5 m
  • Non blindé


Au sommet