Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 3 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • < 270 µm (S = 0,2 ... 1,7 mm)
  • - 150 … 900 µm (S = 0 ... 3 mm)
Dérivé en température
  • ± 4 % (Pleine échelle : 0 ... +60 °C)
  • ± 6 % (Pleine échelle : -25 ... +75 °C)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 4000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 6,5 mm
Longueur du boîtier
  • 22 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10109474
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10109474

  • Materiau: Polyamide (PA6)
10117742
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10117742

  • Couple de serrage max. 0.8 Nm

Au sommet