Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤60 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation
  • ≤170 ms après mise tension
Interface
  • SSI
Fonction
  • Mesure linéaire de position
Résolution
  • 0,0591 mm/pas
Linéarité
  • ±0,61 % plage de mesure (p.d.m.)
Précision absolue
  • ±1,03 % p.d.m. (+25 °C)
  • ±1,11 % p.d.m. (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray ou binaire
Entrées
  • SSI Clock
  • Zéro
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
Immunité
  • DIN EN 61000-6-2
Emission
  • DIN EN 61000-6-4
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 65 (codeur)
Matière
  • Bôitier du codeur: aluminium
  • Boîtier du mécanisme à câble: PA6 GF30
  • Câble: inox recouvert de polyamide
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Durée de vie
  • Typ. courses >500000
Mesure de longueur
  • 5 m
Développement
  • 242 ±1 mm
Accélération
  • ≤50 m/s²
Diamètre du câble
  • 0,61 mm
Force d‘enroulement
  • >3 N
Force de déroulement
  • ≤9 N
Humidité relative
  • 95 % condensation de courte durée
Résistance
  • DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 600 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Rayon de courbure
  • Câble: >55 mm
Caractéristiques spéciales
  • Circuit électronique laqué
Indication
  • Veuillez observer les instructions de montage

Téléchargements
Fiche technique
Notices de montage / Modes d’emploi
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10146775


Au sommet