Gamme de produits
PosCon capteurs de profil  – Mesure de largeurs  – Mesure des hauteurs  – Mesure d’objets circulaires – Mesure des bords de bande indépendamment de la position – Capteurs multi-spot standard

Mesure de largeurs

PosCon OXE7

  • Mesure de largeur des objets, des interstices et des bords
  • Champ de mesure jusqu' à 125 mm
  • Résolution jusqu' à 20 µm
  • Contrôle OK/NOK intégré
  • Mesure indépendante de la position
Ouvrir dans le sélecteur de produits
PosCon capteurs de profil  – Mesure de largeurs  – Mesure des hauteurs  – Mesure d’objets circulaires – Mesure des bords de bande indépendamment de la position – Capteurs multi-spot standard

Mesure des hauteurs

PosCon OXH7

  • Les hauteurs Max, Min et delta d’objets, écart type
  • Champ de mesure jusqu' à 72 mm
  • Résolution jusqu' à 2 µm
  • Contrôle OK/NOK intégré
  • Mesure indépendante de la position
Ouvrir dans le sélecteur de produits
PosCon capteurs de profil  – Mesure de largeurs  – Mesure des hauteurs  – Mesure d’objets circulaires – Mesure des bords de bande indépendamment de la position – Capteurs multi-spot standard

Mesure d’objets circulaires

PosCon OXC7

  • Mesure du position d’axe, du diametre et des positions exterieures
  • Champ de mesure jusqu' à 125 mm
  • Résolution jusqu' à 30 µm
  • Tests intégrés OK/NOK
  • Mesure indépendante de la position dans le champ de mesure
Au produit
Capteurs de distance laser multi-spot  – Multi-spot avec interface Ethernet et serveur web – Mesure du haute avec OPC UA, Modbus et interface web

Mesure du haute avec OPC UA, Modbus et interface web

PosCon OXH7 Ethernet

  • IIoT-Ready en utilisant l'interface Ethernet avec OPC UA et Modbus TCP.
  • Paramétrage et surveillance simples grâce à l'interface web intégrée
  • Transmission de données supplémentaires
  • Intégration simple dans le PLC
Au produit

Vidéo "Mesure des objets"
 

Unlike common profile sensors, the smart profile sensors PosCon offer complex functions like gap, edge or height measurement, preconfigured in an easy-to-operate, compact sensor. Thanks to their intelligent evaluation within the sensor, their standardized operating concept and robust housing, PosCon profile sensors are the ideal solution for measuring and inspection tasks.


Vos avantages
  • Immédiatement opérationnel grâce à une mise en service rapide
    • Tolérance axiale optimisée de l’axe de du faisceau optique (qTarget)
    • Positionnement rapide du capteur grâce à une ligne laser visible et des LED d’affichage
    • Possibilité d’un montage incliné jusqu’à ±30°
    • Le capteur fonctionne sans réflecteur
  • Adaptation facile à chaque application
    • Fonctions de mesure prédéfinies
    • Quelques paramètres suffisent pour optimiser la tâche de mesure
    • Aucun logiciel externe
    • Sortie directe des valeurs mesurées en millimètres grâce à un capteur étalonné en usine
  • Résultats précis de la mesure même dans des conditions difficiles
    • Mesures précises même sur surfaces brillantes, noires ou très rugueuses
    • Fréquences de mesure élevées pour des objets se déplaçant rapidement
    • Insensibles aux lumières externes
  • IIoT-Ready
    • Ethernet industriel avec OPC UA et Modbus TCP/IP
    • Intégration facile dans les réseaux existants

Applications

Technologie

Les capteurs de profil PosCon sont basés sur le principe « 3D light section ». La ligne projetée par le laser est réfléchie par la surface et, par un procédé de triangulation, reproduite sur un récepteur optique bidimensionnel. Le système à lentilles multiples spécialement développé garantit la qualité requise de l’image optique.

Des algorithmes intelligents et une transformation intégrée des coordonnées permettent de calculer de manière fiable divers indicateurs spécifiques. Le résultat de la mesure peut être comparé avec des seuils configurables et ainsi activer une sortie binaire. Ou la valeur mesurée peut également directement être indiquée en millimètres sur l’afficheur ou sur l’interface.


Téléchargements


Au sommet