Avec les capteurs de vision VeriSens XF900 et XC900, les robots collaboratifs (Cobots) Universal Robots accèdent encore plus vite et plus facilement au traitement des images.
SmartGrid, système avec brevet en cours, permet de mettre l’appareil en service en quelques minutes seulement et le rend encore plus précis sans besoin d’une calibration manuelle œil-main.
Grâce à l’interface VeriSens URCap dans la commande du robot, les capteurs de vision s’intègrent rapidement et simplement dans l’exécution du programme. Seules deux commandes supplémentaires (nœuds) sont nécessaires pour accéder aux nombreuses possibilités de traitement de l’image et aux 21 contrôles de caractéristiques performants.
Brochure – Capteurs de vision VeriSens : Contrôle qualité basé sur l’image − simple et intuitif
Flyer – Vision Guided Robotics: VeriSens for Universal Robots (UR) control
Technical Report – Easy control of collaborating robots with vision sensors
Rapport d’utilisation – Evaluation précise de l’image grâce à la correction d’image et d’ombrage
Technical Report – Vision sensors: Decisive cameras in compact housing
Rapport d’utilisation – L’interface WEB pour les capteurs de vision VeriSens
Rapport d’utilisation – Contrôleurs de flash et de capteurs de vision: l’union de deux univers
VeriSens Application Suite v2.11.0 (Windows)
VeriSens URCap v1.1.8
VeriSens S7 Function Library
Verisens PROFINET GSD
Verisens EtherNet/IP EDS