France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine
Gamme de produits
Accessoires de boîtiers IP 65/67/69K pour caméras CX.I – Caméras IP 65/67

Caméras IP 65/67

  • Éléments nécessaires : Caméra CX.I et tube avec adaptateur (surfaces anodisées dures, verre acrylique ou composite de sécurité)
  • 1,3 – 12 MP
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • Jusqu’à 94 fps (148 fps en mode Burst)
  • Plage de température de service jusqu’à -40 °C – 70 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras IP 65/67 arrondi

Caméras IP 65/67 arrondi

  • Éléments nécessaires : Caméra CX.I, kit de base de boîtier IP 65/67 et tube avec adaptateur (surfaces anodisées dures, verre acrylique ou composite de sécurité)
  • 1,3 – 12 MP
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • Jusqu’à 94 fps (148 fps en mode Burst)
  • Plage de température de service jusqu’à -40 °C – 70 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras IP 69K au design Washdown

Caméras IP 69K au design Washdown

  • Éléments nécessaires : Caméra CX.I, kit de base de boîtier IP 69K et tube (acier inox, verre acrylique)
  • 1,3 – 12 MP
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • Jusqu’à 94 fps (148 fps en mode Burst)
  • Plage de température de service jusqu’à -40 °C – 70 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras IP 65/67 VisiLine

Caméras IP 65/67 VisiLine

  • VGA – 4 MP
  • Sony, ams (CMOSIS)
  • Jusqu’à 160 fps
  • GigE Vision
  • 46 × 46 mm
  • Plage de température de service 5 °C – 50 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Parfaits pour les environnements exigeants

Nos caméras IP 65/67 et IP 69K sont vraiment résistantes. Elles peuvent être utilisées directement dans les applications extrêmement exigeantes aux conditions ambiantes difficiles, mais aussi dans les domaines ultra-sensibles. Grâce à une plage de température de service élargie même de -40 °C à 70 °C pour des modèles soigneusement sélectionnés, plus besoin de mesures supplémentaire de chauffage ou de refroidissement ce qui permet des économies de temps et d’argent lors de l’intégration.

Caméras IP 65/67 pour applications de robotique
Grâce au système de tube modulaire breveté, les caméras et objectifs de longueurs variables peuvent être protégés rapidement et sûrement contre les poussières et les salissures à l’aide d’un nombre variable de bagues intermédiaires, afin d’atteindre les indices de protection IP 65/67. Alliées au PoE, à un faible poids, une résistance élevée aux vibrations et aux chocs, ainsi qu’au connecteur M12 indexé, elles sont parfaites pour les applications de robotique, par ex. dans la production automobile.

Caméras IP 65/67 et IP 69K pour l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique
Grâce aux accessoires de boîtier développés spécifiquement à cet effet, les caméras CX.I se transforment en un tour de main en caméras IP 65/67 et/ou IP 69K pour les domaines sensibles tels que l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Le boîtier IP 65/67 doté d’une surface anodisée dure élimine les accumulations de salissures et résiste aux nettoyages même intensifs. Avec sa rugosité de surface inférieure à 0,8 µm, le boîtier IP 69K au concept hygiénique en acier inox supprime toute possibilité d’accumulation des résidus de produits et se prête aussi aux zones de projections et de contact de produit, dans lesquelles des détergents chimiquement agressifs sont employés. Des tubes de différentes tailles et dotés de divers verre de revêtement tels que les verres acryliques ou composites de sécurité complètent le boîtier de protection respectif en fonction des exigences de l’application.


Vos avantages
     
  • Rapport qualité/prix optimal pour les exigences d’applications les plus variées
    • Système modulaire composé d’un système de tubes breveté, de kits de base de boîtiers et de tubes correspondants de différentes tailles dotées de divers verres de revêtement.
  • Stabilité à long terme et précision de l’analyse de l’image, même dans des conditions ambiantes difficiles
    • Boîtier IP 65/67 doté d’une surface anodisée dure
    • Boîtier IP 69K en acier inox avec design Washdown
    • Tolérance aux vibrations de 10 g et aux chocs de 100 g
  • Implémentation polyvalente des solutions d’applications dans différents domaines
    • Modèles dotés d’une plage de température de 0 °C à 65 °C et de -40 °C à 70 °C
    • Exposition à partir de 1 µs et jusqu’à 1000 images par seconde en utilisant une zone d’intérêt (ROI = Region of Interest) pour des modèles soigneusement sélectionnés
  • Solution à câble unique peu coûteuse réduisant les temps d’arrêt
    • Connecteur M12 indexé en X et PoE

Applications
Solutions d’applications flexibles tous secteurs confondus

Profitez des avantages de nos caméras IP 65/67 et IP 69K robustes, quel que soit votre secteur d’activité.


Téléchargements
Brochures / Catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs


Au sommet