France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine
Gamme de produits
Caméras 3D – Caméras 2D

Caméras 2D

  • 2 – 20 MP
  • ams (CMOSIS)
  • Jusqu’à 56 fps (338 fps en VisualApplets)
  • Mono, couleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras 3D – Caméras 2D

Caméras 3D

  • Longueur de ligne de 2K/4K
  • ams (CMOSIS)
  • 2,5 kHz à 128 lignes
  • Mono
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras 3D – Caméras 2D

Caméras à compression d’image JPEG

  • 2 – 25 MP
  • ams (CMOSIS), ON Semiconductor PYTHON
  • Jusqu’à 140 fps
  • Mono, couleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Baumer SmartApplets SDK – SmartApplets de Baumer : pour une mise en œuvre ciblée des applications

Baumer SmartApplets SDK

  • Fonctions étendues et flexibles pour les caméras LX VisualApplets
  • De suite opérationnelles
  • Intégration simple par mise à jour du firmware
  • Téléchargement de logiciel gratuit

Vidéo « Traitement des images spécifique à l’application »
 

Les modèles LX dotés de la technologie VisualApplets proposent un traitement des images simple, spécifique à l’application. Ainsi, le débit est accru, la structure du système simplifiée et les coûts réduits.

Le traitement des images intervient directement dans le FPGA de la caméra – vous bénéficiez ainsi d’un comportement en temps réel pour votre application. Dans le même temps, la quantité de données à transmettre et à traiter peut être réduite et le système de traitement d'images basé sur le PC peut être délesté des algorithmes intenses en calcul.

Avec VisualApplets, l'environnement de développement graphique pour la programmation de FPGA de Silicon Software, il est possible d'appliquer de manière simple et rapide des algorithmes mêmes complexes. L’étendue des fonctionnalités est adaptable à tout moment avec souplesse à l’application. Les données d'images à très haute résolution et la vitesse peuvent donc être traitées avec efficacité et sans beaucoup de frais.


Caméras 3D pour triangulation laser ultra performante
Les caméras 3D localisent déjà dans la caméra le point essentiel de la ligne laser au sous-pixel près. Vous ne transférez ainsi que les données de profil, ce qui réduit considérablement la quantité de données. Avec une résolution pouvant atteindre 12 mégapixels, une longueur de ligne jusqu'à 4 K et des taux de profil de plus de 2,5 kHz à 128 lignes, elles permettent également de détecter les moindres divergences en toute fiabilité même à une vitesse de process élevée.


Caméras à compression d’image JPEG
Grâce aux modèles à compression d’image JPEG intégrée, vous réalisez des économies sur toute la ligne : de la bande passante à l'espace mémoire, en passant par la charge de l’unité centrale. La structure du système est ainsi simplifiée et les coûts d’intégration sont réduits. Le taux de compression configurable permet d’adapter la qualité de l’image à chaque application.


Vos avantages
  • Débit accru, système au design simplifié ou aux coûts réduits
    • Un traitement de l'image basé sur FPGA dans la caméra facilite le transfert et l'analyse des données
  • Possibilité d’implémentation simple et rapide d’algorithmes complexes
    • Environnement de développement graphique FPGA VisualApplets par Silicon Software
  • Intégration logicielle sans accroc
    • Conformité aux normes de GigE Vision et GenICam
  • Application au comportement en temps réel sans composants systèmes additionnels
    • Traitement déterministe d’image directement dans le FPGA de la caméra, avec commande flexible des E/S numériques
  • Solution d’application flexible et optimale pour de nombreuses industries
    • Large programme de caméras avec des résolutions jusqu’à  25 mégapixels et 338 fps
  • Installation flexible et sans effort
    • Boîtier compact de 60 × 60 mm avec support M3  de chaque côté et support d’objectif modulaire pour support M58, M42, F-mount ou C-mount
  • Solution de procédés rapides avec les avantages du GigE
    • Caméras puissantes avec mode burst et traitement d’image
  • Solutions d’image adoptées et optimisées
    • Caméras et solutions d’imagerie sur mesure sur demande

Applications
  • Mesure 3D, par exemple triangulation laser
  • Amélioration d’image, par ex. correction des ombres
  • Réduction des données, par ex. compression d’image JPEG
  • Surveillance du processus, par ex. contrôle de soudage au laser
  • Détection et suivi d’objet, par ex. balayage visuel à grande vitesse
  • Traitement en temps réel, par ex. commande sur mesure de déclencheur / d’éclairage

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs


Au sommet