France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine
Gamme de produits
Caméras avec interface GigE

Caméras avec interface GigE

  • VGA – 10 MP
  • ON Semiconductor
  • Capteurs avec global et rolling shutter
  • Jusqu’à 217 fps
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec interface USB 3.0

Caméras avec interface USB 3.0

  • 2,3 MP
  • Sony Pregius
  • Capteur avec global shutter
  • 38 fps
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec capteurs ON Semiconductor – Caméras avec capteurs Sony Pregius

Caméras avec capteurs Sony Pregius

  • 2,3 MP
  • Capteur avec global shutter
  • 38 fps
  • USB3 Vision
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec capteurs ON Semiconductor – Caméras avec capteurs Sony Pregius

Caméras avec capteurs ON Semiconductor

  • VGA – 10 MP
  • Capteurs avec global et rolling shutter
  • Jusqu’à 217 fps
  • GigE Vision
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec interface GigE (base TX)

Caméras avec interface GigE (base TX)

  • 5 MP Rolling Shutter
  • ON Semiconductor (APTINA)
  • 13 fps
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéo « Série EX »
 

Petites, économiques et de bonne qualité : avec les caméras EX, vous bénéficiez du haut niveau de qualité Baumer à petit prix. Se concentrant sur les fonctions de base essentielles conformes aux standards, ces caméras industrielles sont le choix idéal pour de nombreuses utilisations standard du traitement industriel de l'image.

L'ensemble du design de la caméra a été optimisé en vue d'une pleine compatibilité industrielle : depuis le boîtier métallique robuste et l'intégration mécanique jusqu'aux connecteurs vissables et à un concept thermique permettant une plage de température de service jusqu'à 65 °C pour la caméra ; la garantie d’une évaluation de l’image précise et stable à long terme. La fixation M3 sur le pourtour du boîtier carré de 29 × 29 mm permet une intégration mécanique simple, flexible et à moindre coû.


Vos avantages
  • Un traitement de l’image fiable sur le long terme
    • Capteurs CMOS de toute dernière génération avec global shutter et rolling shutter
  • Stabilité sur le long terme et précision de l’analyse de l’image
    • Boîtier métallique robuste avec connecteurs vissables
    • Design industriel fiable à haute plage de température d’utilisation jusqu’à 65 °C
  • Réduction des coûts du système
    • Interface CS-Mount pour utilisation d’objectifs peu coûteux (adaptateur en option pour objectifs C-Mount à disposition)
    • Orienté sur les fonctions de base essentielles conformes aux standards
  • Intégration aux processus simple et peu coûteuse
    • Connecteur M8 à 4 pôles
  • Intégration mécanique flexible et simple, même dans des environnements de montage exigus
    • Jusqu’à 10 mégapixels en boîtier compact de 29 × 29 mm à fixation M3 sur le pourtour
  • Configuration & simple et rapide pour Windows, Linux et plateformes à architecture ARM
    • Conformité aux normes de GigE Vision, USB3 Vision et GenICam

Applications

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs


Au sommet