28 janv. 2019

3485-0-DCH_1772x1301.jpg
Avec leurs performances augmentées, les caméras CX.I de Baumer ont su convaincre le jury spécialisé au inspect award 2019, ainsi que les participants du vote en ligne.

Les diplômes des vainqueurs sont prêts, les trophées en verre attendent, sagement alignés, leurs nouveaux propriétaires. C’est le suspense sur le stand des éditions Wiley-VCH au salon VISION 2018 à Stuttgart. Et au beau milieu des produits sélectionnés pour le convoité inspect award 2019 : les caméras CX.I. Pour en arriver à ce stade, Baumer a dû franchir plusieurs caps. Parmi la multitude de produits, il a d’abord fallu convaincre le jury spécialisé de la légitimité de la présence des caméras CX.I, dotées d’une performance augmentée, dans la liste de présélection des dix meilleurs produits. Ensuite, remporter l’adhésion des lecteurs des magazines inspect et messtec drives Automation et démontrer que ces caméras constituent la nouveauté produit la plus innovante. L’attribution des troisième et seconde places a confirmé que ce dernier cap avait été franchi avec succès. Et le vainqueur est...Baumer. Les caméras CX.I ont atteint leur objectif et sont lauréates de la catégorie Vision.

Pour Torsten Wehner, responsable produit au Vision Competence Center de Baumer, les raisons pour lesquelles les suffrages des lecteurs ont porté ces caméras sur le podium sont évidentes : « Nous avons écouté nos clients, analysé le marché et embarqué dans nos caméras toutes les applications réellement utilisées. » 

VI_18_Wiley_Award_20_1772x1301.jpg
Nicole Marofsky et Torsten Wehner du Vision Competence Center de Baumer (à gauche) reçoivent le prix des mains d’Anke Grytzka-Weinhold et de Dr. Heiko Baumgartner de la maison d’édition Wiley-VCH (à droite).

Cette performance supérieure se traduit notamment par une plage de températures étendue de -40 °C à 70 °C, permettant d’éviter toute mesure de refroidissement de chauffage supplémentaire, pour une intégration au système rapide et à moindres frais. Quatre sorties d’alimentation avec modulation d’impulsions en durée et une puissance de sortie de jusque 120 W (max. 48 V / 2,5 A) y contribuent également. En effet, la commande d’éclairage directe permet l’économie de composants supplémentaires. Un temps d’exposition à partir d’1 µs, des cadences d’images de jusque 1000 fps et un système de tubes modulaires à l’aide duquel des objectifs de différentes longueurs munis d’un nombre variable de bagues intermédiaires sont protégés de manière rapide et flexible contre les poussières et les salissures viennent parfaire le portefeuille de performances. De plus, grâce aux accessoires de boîtier IP 65/67 et IP 69K développés spécifiquement à cet effet, les caméras CX.I se transforment en un tour de main en caméras IP 65/67 et/ou IP 69K pour les domaines sensibles tels que l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique. « C’est l’ensemble de ces fonctionnalités qui a pesé et c’est pourquoi ces caméras peuvent être utilisées dans tous les domaines d’activité de manière souple et à moindres frais, également pour les applications les plus exigeantes. »


Gamme de produits


Technologie

Au sommet