• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013759

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914/IO

Numéro d'article: 11011521

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013770

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet