• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210545

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210568

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210291

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212636

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet