• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005

Numéro d'article: 11136920

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.SP.T-GW1J.72O/B005

Numéro d'article: 11136921

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005

Numéro d'article: 11136929

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Numéro d'article: 11136930

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Numéro d'article: 11136924

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT500.SL-GDGQJ.72F

Numéro d'article: 11240054

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 500 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Numéro d'article: 11137003

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet