• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210521

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210572

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210544

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210567

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210545

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210568

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.RP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210550

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11208515

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210554

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210573

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.GL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11171740

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125058

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.RL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11172767

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.RP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11157331

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176826

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199074

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125077

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11136905

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176829

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.GL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11171768

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11127745

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.RL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11172813

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11157335

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.SL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11179007

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.SP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11127754

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.SP.T-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11136925

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500.GP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125084

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.RP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11157339

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.SP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125089

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 600 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005

Numéro d'article: 11136920

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet