• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Acier inoxydable - Design washdown
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300W.GL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11171770

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.GP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127755

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.RL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11172815

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11157338

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.SL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11179009

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.SP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127758

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11136922

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125092

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137000

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.RP.T-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11157357

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125098

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 600 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137002

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 600 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Numéro d'article: 11136924

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Numéro d'article: 11137003

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet