• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Push-pull / IO-Link
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OT500.SL-GDGQJ.72F

Numéro d'article: 11240054

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 500 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet