• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210521

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210572

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11208513

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212696

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210544

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210567

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210293

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212635

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210545

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210568

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210291

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212636

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11171740

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125058

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GP-GW1J.72N

Numéro d'article: 11125023

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11171768

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GL-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11171769

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11127745

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.GP-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11157157

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.GL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11171770

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.GP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127755

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.GP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125084

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.GP-GW1J.72O

Numéro d'article: 11125079

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.GP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11125101

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500H.GP-GW1J.PVOV

Numéro d'article: 11125102

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125092

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137000

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11171741

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet