• Image
  • Nom de produit
  • Style
  • Raccord process
  • Plage de mesure
  • Disponibilité
G 1/2 A hygiénique
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Style

Conformité et approbations

Raccord process

Longueur de sonde

Plage de mesure

Milieu

Image Nom de produit Style Raccord process Plage de mesure Disponibilité
FlexFlow PF20H Style
  • Transmetteur compact
Raccord process
  • Adaptatieur hygiénique
  • G 1/2 A hygiénique
  • G 1/2 A étanchéité hygiénique
  • BHC
  • Tri-Clamp Ø 34.0
  • Tri-Clamp Ø 50.5
  • Tri-Clamp Ø 64.0
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Plage de mesure
  • 10 … 400 cm/s
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet