• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteurs de distance inductifs
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie/Interface

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Réglage

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Numéro d'article: 11214892

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Câble PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193946

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193947

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193948

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236711

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193949

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236699

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193950

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236710

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet