• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Numéro d'article: 11136924

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Numéro d'article: 11137003

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet