• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
LED à lumière rouge
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Emetteur / Récepteur

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300H.TR-ZZZZ.PVCV

Numéro d'article: 11167291

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • hygiene
  • Emetteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.TR-ZZZZ.PVNV

Numéro d'article: 11167292

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • hygiene
  • Emetteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.TR-ZZZZ.PVN

Numéro d'article: 11167300

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500H.TR-ZZZZ.PVCV

Numéro d'article: 11167295

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • hygiene
  • Emetteur
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 25 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500H.TR-ZZZZ.PVOV

Numéro d'article: 11167296

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • hygiene
  • Emetteur
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 25 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur déporté M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.TR-ZZZZ.PVO

Numéro d'article: 11167302

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 25 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet