• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300H.GL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11171768

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GL-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11171769

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.GP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11127745

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.GP-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11157157

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300W.GL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11171770

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.GP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127755

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.GP-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11125101

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500H.GP-GW1J.PVOV

Numéro d'article: 11125102

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • hygiene
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125092

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137000

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet