• Image
  • Nom de produit
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Allongement nominal

Signal de sortie

Image Nom de produit Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST53-Z350I

Numéro d'article: 11706117

Allongement nominal
  • 0 ... 350 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z350U

Numéro d'article: 11244548

Allongement nominal
  • 0 ... 350 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet