Gamme de produits

Détecteurs miniatures

  • Très petites constructions avec sortie de câble à l’arrière ou dessous
  • Variantes à faisceau point ou linéaire
  • Réglage rapide avec qTeach
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
  • Portées jusqu'à 300 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Grandes portées

Détecteurs standard parallélépipédiques

  • Implémentation et utilisation aisées
  • Réglage rapide avec qTeach
  • Temps d'activation courts < 0,25 ms
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
  • Portées jusqu'à 1 000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs cylindriques M18 – Standard industriel M18 – Barrières lumineuses sans réflecteur en boîtier standard cylindrique M18

Détecteurs cylindriques M18

  • Robuste boîtier métallique M18
  • LED PinPoint Baumer
  • Mise en service simple et confortable avec qTeach
  • Portées jusqu'à 300 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détection de transparence efficace sans réflecteur

Détection de transparence

  • Détection fiable de barquettes, bouteilles PET et films plastiques
  • Temps d'activation courts < 0,25 ms
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
  • Portées jusqu'à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs de distance standard  – Portée élevée sans réflecteur – Grandes portées jusqu’à 1,9 m

Grandes portées jusqu’à 1,9 m

  • Sécurité grâce à classe laser 1
  • Mise en service simple et confortable avec qTeach
  • IP 67
  • Portées jusqu'à 1 900 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Barrières photoélectriques/ détecteurs réflex – Design hygiénique

Design hygiénique

  • Basé sur EHEDG, conformes FDA, certifiés Ecolab
  • Étanches à long terme IP 69K
  • grâce à proTect+
  • Variantes avec IO-Link et pour détection de transparence
  • Portées jusqu'à 1 000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs opto-électroniques O300/O500 au robuste design washdown – Robuste design washdown

Robuste design washdown

  • Robuste boîtier en inox
  • IP 69K et certifiées Ecolab
  • Étanches à long terme grâce à proTect+
  • Variantes avec IO-Link et pour détection de transparence
  • Portées jusqu'à 1 000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour espaces réduits – Détecteurs laser  – Faisceau linéaire

Faisceau linéaire pour une détection sans interruption

  • Ligne jusqu'à 67 mm de long
  • Détection d'objets de petite taille ou perforés
  • Laser classe 1 ou PinPoint LED 
  • Mise en service simple et confortable avec qTeach
  • IO-Link - Industrie 4.0 et IIoT ready
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéos "La barrière réflex sans réflecteur"
   

Avec SmartReflec™, Baumer réinvente la barrière optique : Le réflecteur qui était un point faible est éliminé et la détection d’objets la plus sûre est malgré tout garantie.


Vos avantages
  • Disponibilité de l’installation et sécurité process optimales
    • Détection d’objets sûre grâce au principe de barrière
    • Élimination des sources potentielles de défauts Réflecteur
    • Pas de perturbation du fonctionnement par la saleté
    • Disponibles  en design robuste washdown ou hygiénique
  • Réduction des coûts d’exploitation
    • Gain de temps au montage,  l’installation de réflecteurs étant superflue
    • Pas de remplacement de réflecteur dû à une usure
    • Nettoyage fastidieux du réflecteur superflu
  • Hausse de la productivité
    • Portée  jusqu’à 1,9 m ou 1 m pour les objets transparents
    • Performance machine élevée grâce à des temps d'activation courts < 0,25 ms
    • Changements de format rapides, remplacement simple du détecteur et exploitation d’informations supplémentaires par IO-Link

Applications
  • Contrôle de présence d’objets dans des processus indépendamment de leur exacte position
  • Détection de position extrêmement rapide et précise, même des objets les plus petits
  • Utilisation en robotique et dans des composants électroniques
  • Détection d’objets configurable automatiquement par ex. pour le changement de format
  • Détection d’objets même sur de grandes distances
  • Comptage d’objets fiables même faiblement espacés
  • Référencement ultra précis  de mouvements
  • Détection de différents matériaux, surfaces et couleurs d’un objet, même dans le cas de surfaces transparentes, inégales, perforées ou rugueuses
  • Surveillance de lentes modifications dans les processus de production et le contrôle automatisé

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet