France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0… 16 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Étendue de mesure max.
  • 16 bar
Étendue de mesure min.
  • 0.25 bar
Écart de mesure max.
  • ± 0.3 % FS
  • ± 0.5 % FS
  • ± 1.0 % FS
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
Stabilité à long terme
  • ≤ 0.2 % FS/a
Plage de température compensée
  • -10 … 60 °C
Coefficient de température
  • ≤ 0.05 % FS/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0.05 % FS/10 K , point zéro
Temps de réponse
  • < 3 ms

Téléchargements
Fiche technique
Brochures / Catalogues
3D CAD

Accessoires
Accessoire
ESG 34AB0200G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, droit, 2 m, blindé

Numéro du matériel: 11164785

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • railway industry

ESG 34AB0500G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, droit, 5 m, blindé

Numéro du matériel: 11163204

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • railway industry

ESG 34AB1000G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, droit, 10 m, blindé

Numéro du matériel: 11164786

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • railway industry

ESW 33AB0200G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, coudé, 2 m, blindé

Numéro du matériel: 11164783

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 2 m
  • blindé
  • railway industry

ESW 33AB0500G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, coudé, 5 m, blindé

Numéro du matériel: 11164782

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 5 m
  • blindé
  • railway industry

ESW 33AB1000G
Connecteur fem. M12, 4 pôles, coudé, 10 m, blindé

Numéro du matériel: 11164784

  • Câble de raccordement pour type de connecteur M12
  • 10 m
  • blindé
  • railway industry


Au sommet