• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Filtrer les résultats

Plage de détection

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
UNAR 12I9914/S14H

Numéro d'article: 11182608

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 20 … 200 mm
  • Sortie de courant
  • Teach-in externe
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 12U9914/S14H

Numéro d'article: 11141423

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 20 … 200 mm
  • Sortie de tension
  • Teach-in externe
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18I6903/S14G

Numéro d'article: 10158870

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 100 … 1000 mm
  • Sortie de courant
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18I6912/S14G

Numéro d'article: 10162125

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 60 … 400 mm
  • Sortie de courant
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18U6903/S14G

Numéro d'article: 10160414

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 100 … 1000 mm
  • Sortie de tension
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

  • Détecteurs de mesure de distances
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • chimiquement robuste
  • 60 … 400 mm
  • Sortie de tension
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet