• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface
Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Points par tour

Nombre de tours

Interface

Raccordement

Protection DIN EN 60529

Certificat

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
HMG10-B - CANopen®
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • CANopen®
HMG10-B - DeviceNet
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • DeviceNet
HMG10-B - Profibus DP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • Profibus-DPV0/V2
HMG10-B - SSI
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 1048576 / 20 bits
  • 1048576 / 20 bits
  • SSI
HMG10-B EtherCAT
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherCAT
HMG10-B EtherNet/IP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherNet/IP
HMG10-B PROFINET
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • PROFINET
HMG10-T - Profibus DP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (traversant)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • Profibus-DPV0/V2
HMG10-T - SSI
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (traversant)
  • 1048576 / 20 bits
  • 1048576 / 20 bits
  • SSI
HMG10-T EtherCAT
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (traversant)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherCAT
HMG10-T EtherNet/IP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (traversant)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherNet/IP
HMG10-T PROFINET
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (traversant)
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • PROFINET
PMG10 - CANopen®
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • CANopen®
PMG10 - DeviceNet
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • DeviceNet
PMG10 - EtherCAT
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherCAT
PMG10 - EtherNet/IP
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • EtherNet/IP
PMG10 - Profibus DP
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • Profibus-DPV0/V2
PMG10 - PROFINET
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 8192 / 13 bits
  • 65536 / 16 bits
  • PROFINET
PMG10 - SSI
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
  • 1048576 / 20 bits
  • 1048576 / 20 bits
  • SSI

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet