• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Filtrer les résultats

Plage de détection

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Résolution

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
O300.DI-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199080

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 300 mm
  • Diode IR pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DI-GM1J.72N

Numéro d'article: 11199081

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 300 mm
  • Diode IR pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DL-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199078

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 250 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.DL-GM1J.72N

Numéro d'article: 11199079

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 250 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.DP-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199076

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 300 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DP-GM1J.72N

Numéro d'article: 11199077

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 300 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DI-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199084

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • 60 … 550 mm
  • Diode IR pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DI-GM1J.72O

Numéro d'article: 11199085

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • 60 … 550 mm
  • Diode IR pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DP-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199082

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • 60 … 400 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DP-GM1J.72O

Numéro d'article: 11199083

  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • 60 … 400 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet