Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Robustesse et précision pour les applications en extérieur
La disponibilité des stocks de lait cru est la clé d’une planification réussie de la production. Il est essentiel de garantir un signal de mesure fiable afin d’éviter les rejets dus à un excédent de matériau ou même une perte de production due à un manque de matériau.
La planification de la quantité de lait disponible pour les process à venir requiert une mesure précise des stocks. Le capteur de niveau hydrostatique CombiPress® PFMH remplit cette mission de manière optimale dans la cuve. Son boîtier long a été conçu pour les cuves isolées. Ce capteur s’adapte parfaitement aux environnements froids remplis de condensation. Même avec des process de nettoyage à chaud, il fournit toujours des valeurs mesurées précises. Le capteur est également disponible sans affichage DFON dans la version CombiPress® PBMH.
Les possibilités d’application d’un capteur de niveau vont bien au-delà de prévenir l’utilisateur qu’une cuve est vide. Le capteur CleverLevel® PL20H empêche le lait et la mousse de lait d’entrer en contact avec le couvercle de la cuve, et empêche tout fonctionnement à sec de la pompe. La détection ou occultation sélective de mousse permet de vider complètement la cuve. Grâce à son design compact et à sa faible surface en contact avec le process, il s’intègre de manière très flexible et hygiénique dans le process. Les revêtements n’affectent pas ses performances. Les gouttes qui peuvent passer sur le capteur pendant le nettoyage NEP n’entraînent pas l’arrêt du système.