3 juin 2019
(21.05.2019) Les détecteurs optiques miniatures O200 de Baumer avec interface IO-Link détectent tout type d’objets, même les plus complexes dans des espaces confinés. Grâce à leur immunité extrêmement élevée aux lumières ambiantes et à leurs distances de commutation précises, reproductibles et indépendantes de la couleur, la gamme complète offre une fiabilité absolue même dans des conditions difficiles.
Les détecteurs réflexe O200 avec élimination de l'arrière-plan sont les meilleurs de leur catégorie. Ils offrent une immunité à la lumière ambiante sans réduction de vitesse. Avec leur réserve de signal plus importante, ils atteignent une portée unique de 120 mm même sur les objets les plus sombres et les plus brillants tels que les boîtiers de téléphones portables. Les versions O200 avec optique en V ont un faisceau lumineux focalisé d'un diamètre de seulement 1,2 mm orienté vers le récepteur. En plus des plus petits objets, les objets brillants ou transparents, tels que les ampoules dans l'automatisation de laboratoire, peuvent également être facilement détectés. Les barrières lumineuses sans réflecteur – SmartReflect sont la solution idéale pour les constructions de machines extrêmement compactes, telles que celles requises dans des salles blanches. Ils offrent la fiabilité d'une barrière lumineuse, mais sans réflecteur ni récepteur - et ce jusqu'à une portée de 180 mm. Pour des distances plus longues, la gamme propose des barrières réflex jusqu'à quatre mètres et des barrières simples avec une portée de six mètres.
Extrêmement fiables même sur des objets complexes - Détecteurs miniatures O200
Image