France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine
  • Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Filtrer les résultats

product group

scanning range

light source

connection types

output circuit/interface

type

dimension

housing version

protection class/approvals

version

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Numéro du matériel: 11199071

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 180 mm
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • push-pull
  • qTeach
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GR-GW1T.72N/E022

Numéro du matériel: 11199072

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 180 mm
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • push-pull
  • qTeach
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Numéro du matériel: 11199074

  • Barrières SmartReflect
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72N/E022

Numéro du matériel: 11199075

  • Barrières SmartReflect
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72CU/E022

Numéro du matériel: 11199073

  • Barrières SmartReflect
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72N/E022

Numéro du matériel: 11199086

  • Barrières SmartReflect
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Numéro du matériel: 11199070

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-GW1J.72N/E022

Numéro du matériel: 11196492

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Numéro du matériel: 11199038

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72N/E022

Numéro du matériel: 11199039

  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • faisceau linéaire
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
  • 30 … 120 mm
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet