Gamme produits
Capteurs high performance – Meilleure précision sur de courtes distances – Reproductibilité dans les zones éloignées

Meilleure précision sur de courtes distances

OM70-P/L

  • Mesure en ligne précise sur de courtes distances grâce à la plage de mesure sélectionnable et au point de mesure optimal jusqu’à 250 mm
  • Mesure fiable indépendamment de l’objet grâce à des faisceaux linéaires et ponctuels
  • Intégration sur-mesure de versions avec interface Ethernet ou série
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs high performance – Meilleure précision sur de courtes distances – Reproductibilité dans les zones éloignées

Reproductibilité dans les zones éloignées

OM70-P/L

  • Solution flexible grâce à sa plage de mesure jusqu’à 1700 mm
  • Mesure fiable indépendamment de l’objet grâce à des faisceaux linéaires et ponctuels
  • Intégration sur-mesure de versions avec interface Ethernet ou série
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Mesure de la tolérance pour le contrôle de la précision dimensionnelle – Mesure et détection du bord

Mesure de la tolérance pour le contrôle de la précision dimensionnelle

OM70T

  • Meilleure qualité produit grâce aux contrôles de précision dimensionnelle sans contact
  • Apprentissage rapide et facile des distances de référence via l’affichage
  • Contrôle OK/NOK direct en ligne grâce à la sortie de commutation supplémentaire
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Points forts

Les capteurs de distance laser haute performance OM70 sont également particulièrement adaptés aux applications de mesure contraignantes. L’interface web intégrée permet d’adapter rapidement et facilement le détecteur aux tâches de mesure. Les interfaces ultramodernes offrent une intégration aisée.


Guide de sélection
Notre large gamme vous offre la solution adaptée pour chaque utilisation !
The selected altAttribute does not exist!

Find the right solution in only 5 steps:

Trouvez la solution qui vous correspond en 5 étapes :

1) Définir la plage de mesure
Pour garantir la précision la plus élevée, la plage de mesure doit être aussi réduite que possible.

2) Définir le point de mesure optimal  
Pour des résultats particulièrement fiables, réaliser la mesure selon le point de mesure optimal du laser.

3) Définir la forme du faisceau 
Pour une meilleure stabilité de mesure, il est recommandé d’utiliser un faisceau linéaire. Un capteur avec faisceau point n’est utile qu’en cas de mesure d'objets miniatures ou de fissures.

4) Déterminer la classe laser
Pour réaliser rapidement une mesure sur des objets sombres, la classe laser 2 est nécessaire ; dans tous les autres cas, la classe laser 1 suffit.

5) Choisir l’interface
Vous avez le choix entre deux versions : Ethernet TCP/IP avec interface web ou interface série avec affichage. Les deux versions sont dotées d’une sortie analogique


Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet