23 juil. 2019

Réduction des coûts d’intégration – O200 avec données CAO 3D et faisceau optique intégré
Baumer_O200_CAD-Daten_20190520_PH.jpg
Qu'il s'agisse d'objets brillants, transparents ou réfléchissants, les détecteurs O200 offrent une fiabilité de détection maximale.

Les détecteurs optoélectroniques O200 de Baumer sont les premiers détecteurs miniatures sur le marché à offrir des données CAO 3D avec faisceau optique intégré. Vous y gagnerez un temps précieux dans la conception, qui auparavant était un effort considérable lors de l’intégration de la trajectoire du faisceau à l’aide des fiches techniques. De plus, le faisceau optique des capteurs miniatures O200 est aligné sur les trous de fixation (qTarget). Ceci élimine les tolérances individuelles des composants et garantit l'alignement constamment précis pour toute la série de détecteurs.

Grâce à l’algorithme innovant de lumière ambiante, les détecteurs miniatures O200 avec IO-Link permettent une détection fiable dans toutes les conditions de luminosité. La vaste gamme avec différents principes de détection portées et différentes sources lumineuses, offre la bonne solution pour toutes les applications. Pour cette seule raison, ils sont le premier choix lorsqu'il s'agit d'intégrer des détecteurs miniaturisés dans un système.

Télécharger presse

Further product information
Press contact
To the top