Caractéristiques techniques
Données générales
Utilisation
  • Câble de raccordement pour
  • Type de connecteur M12
Type de connexion (tête 1)
  • Connecteur femelle
Dimension (tête 1)
  • M12
Forme du boîtier (tête 1)
  • Droit
Type de connexion (tête 2)
  • Extrémité libre
Propriétés spéciale
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
Blindage
  • Blindé
Matériau du gaine extérieure
  • PUR sans halogène
Longueur
  • 5 m
Nombre de pôles
  • 8 pôles
Classe de protection
  • IP 65/67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Repérage du connecteur

Au sommet