Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
  • white
Illumination characteristic
  • direct
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector, stainless steel
illumination control
  • SC type: for use in conjunction with a controller
Operating voltage
  • 24 VDC
Current
  • 0,52 A
Current at flash mode
  • ≤ 1,6 A
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 1 ms
Données mécaniques
Construction design
  • ring light
Inner diameter
  • 131 mm
External diameter
  • 180 mm
Height
  • 30 mm
Material of cover glass
  • acrylic
Poids
  • ≤ 450 g
Matériau
  • aluminum (anodized)
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • max. 50 °C
Conformity
  • CE
  • RoHS
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
3D CAD / CAE

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet