Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
  • white
Illumination characteristic
  • diffuse
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M8/4-pin male connector, stainless steel
illumination control
  • SC type: for use in conjunction with a controller
Current
  • 0,055 A
Current at flash mode
  • ≤ 0,25 A
Duty cycle
  • 0-10%
Maximum flash duration
  • 1 ms
Données mécaniques
Construction design
  • back light
Dimensions
  • 65 mm × 65 mm × 25,5 mm
Dimensions luminous area
  • 51,8 mm x 47,6 mm
Material of cover glass
  • acrylic
Matériau
  • aluminium milled, silver anodized
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • max. 50 °C
Conformity
  • CE
  • RoHS
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Diagrammes
Repérage du connecteur

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet