Gamme de produits
CombiPress – Technique de mesure de la pression et mesure continue de niveau – PFMN – Capteur de niveau avec membrane affleurante et écran tactile – Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

Capteur de pression de haute précision avec membrane affleurante et écran tactile

CombiPress PFMN

  • Cellule entièrement soudée et remplie d'huile
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 0,1% FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Homologation ATEX
  • Sortie de commutation en option
Au produit
Technique de mesure de la pression – PBMN low pressure – Capteur de pression ultra précis pour basse pression

Capteur de pression haute précision pour basse pression

PBMN Industrial Low Pressure

  • Cellule entièrement soudée et remplie d'huile
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 40 bar
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Homologation ATEX
  • Mise en service rapide grâce à l’interface numérique IO-Link
Au produit
Technique de mesure de la pression – PBMN high pressure – Capteur de pression ultra précis pour haute pression

Capteur de pression pour haute pression

PBMN Industrial High Pressure

  • Cellule de mesure sèche
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température 
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Plages de mesure de pression de 0 ... 60 bar à 0 ... 1600 bar
  • Mesure de pression relative
  • Homologation ATEX
Au produit
Technique de mesure de la pression et mesure continue de niveau – PBMN flush

Capteur de pression de haute précision avec membrane affleurante

PBMN Flush

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Classe de précision ≤ 0,1 % FS
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 400 bar
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Homologation ATEX
  • Mise en service rapide grâce à l’interface numérique IO-Link
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis pour les applications de process

PP20S Process

  • Raccord process entièrement soudé
  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Excellente stabilité en température
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 à 0 ... 40 bar
  • Classe de précision ≤ 0,5% FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la détection de données supplémentaires précieuses
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis pour les applications industrielles

PP20S Industrial

  • Cellule robuste en céramique
  • Design compact en acier inox
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 0,5% FS
  • Mesure de vide et de pression relative
  • Programmation externe du point zéro et de la plage de mesure avec FlexProgrammer 9701
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de pression précis pour les applications à haute pression

PP20S Compact

  • Design capteur entièrement soudé
  • Plage de mesure de la pression de 0 ... 60 à 0 ... 600 bar
  • Classe de précision ≤ 0,25% FS
Au produit
Technique de mesure de la pression – CTX – Capteur de pression pour applications générales avec de l’air et avec du gaz

Capteur de pression pour applications industrielles standard

CTX

  • Cellule robuste en céramique
  • Design compact en acier inox
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 200 bar
  • Classe de précision ≤ 1,0 % FS
  • Mesure de vide et de pression relative
Au produit
Technique de mesure de la pression – Y91

Transmetteurs de pression pour applications de process

Y91

  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Application dans l'industrie chimique, la pneumatique, l'approvisionnement en énergie, les gaz industriels
  • Plages de mesure de pression de -1 ... 0 bar à 0 ... 400 bar
  • Classe de précision ≤ 1,0 % FS
  • Mesure de vide, de pression absolue et relative
  • Variant à sécurité intrinsèque (LCIE 02 ATEX 6133X)
Au produit

Vos avantages
  • Intégration simple et optimale dans le process
    • Large gamme de raccords process et d'adaptateurs
  • Performance optimale même dans des conditions extrêmes
    • Design compacte et robuste avec différentes homologations
    • Haute sécurité contre la surcharge et l'éclatement
  • Précision et stabilité thermique
    • Différentes classes de précision selon configuration
    • Variantes pour les applications à haute température

Applications
  • Gestion technique de bâtiment pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC)
  • Installations pneumatiques, compresseurs et entraînements à air comprimé
  • Commande de groupes hydrauliques
  • Contrôle de la pression du préhenseur d'un robot
  • Surveillance de la surcharge dans les systèmes hydrauliques (hydraulique mobile)
  • Régulation des courbes de pression, par ex. pour la commande d'autoclaves
  • Mesure de niveau dans les réservoirs d'huile minérale, par exemple sur les bateaux

Technologie

Sélectionnez la technologie idéale pour votre application.


Téléchargements


Au sommet