Transmetteurs de température universels de nouvelle génération FlexTop 2212 et 2222

Faciles à utiliser, flexibles et souverains même dans des applications complexes.

Au produit

Capteur de pression PP20R conforme aux normes ferroviaires

Plus de fiabilité opérationnelle pour des applications exigeantes dans l'industrie ferroviaire.

Au produit
Capteur de pression avec raccord hygiénique – Capteur de pression avec raccord clamp – Capteur de pression hygiénique PP20H – Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et IO-Link

Capteur de pression hygiénique PP20H

Polyvalence d'utilisation pour des applications exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Au produit
Nouvelles connexions process pour les détecteurs de débit et de température FlexFlow

Nouvelles connexions process pour les détecteurs de débit et de température FlexFlow

Plus de flexibilité dans l‘utilisation pour pratiquement toute application hygiénique et industrielle.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs de niveau CleverLevel IO-Link et ATEX

Capteurs de niveau CleverLevel IO-Link et ATEX

Réglage automatisé du capteur avec l’interface IO-Link et utilisation barrières de marques usuelles grâce à la protection ATEX.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Mesure de débit  – Les capteurs de débit FlexFlow PF20H / PF20S – Capteurs de débit

Les capteurs de débit FlexFlow PF20H / PF20S

Mesure de débit et température dans un capteur pour les applications hygiéniques et industrielles. Avec l’interface IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs de niveau CleverLevel LBFH / LBFI – Nouvelles produits

Capteurs de niveau CleverLevel LBFH / LBFI

Une solution ingénieuse pour la mesure de niveau dans les applications hygiéniques et industrielles.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
CombiLyz – Mesure de la conductivité – AFI5 – Transmetteur de conductivité avec électronique déportée – Capteur de conductivité CombiLyz AFI5

Capteur de conductivité CombiLyz AFI5

L'installation séparée  du détecteur et du transmetteur pour un maximum de flexibilité en matière de position de montage et intégration des processus.

Au produit
Technique de mesure de la température – TER8 – Transmetteur de température affleurant et légèrement immergé – Capteur de température TER8

Capteur de température TER8

Raccords de processus 3-A Sanitary Standards et certifié EHEDG sans élastomère pour une maintenance réduite et sécurité des processus accrue.

Au produit