Nouvelles produits
Dimension 105 mm - Axe creux ou axe conique – La nouvelle référence absolue – Codeurs absolus HeavyDuty HMG10 / PMG10

Codeurs absolus HeavyDuty HMG10 / PMG10

Fonctionnement parfait. Durée de vie inégalée. Même dans les conditions les plus difficiles

Ouvrir dans le sélecteur de produits
SIL3/PLe - Contrôleurs de vitesse de rotation – Pour codeurs standards non certifiés  – Pour codeurs SinCos certifiés SIL – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3 / PLe – Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL – avec séparateur – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL - sans séparateur – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Surveillance de la sécurité fonctionnelle de survitesse et sous-vitesse, d’arrêt et du sens de rotation.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Dimension compacte 52 mm – un axe  – Inclinomètres précis et compacts GIM500R

Inclinomètres précis et compacts GIM500R

Mesure efficace d’angles d'inclinaison en 1D et 2D. Construction industrielle et robuste. Une résistance durable en environnements difficiles.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
58 mm absolu SSI / BiSS C – ressort anti-rotation – Codeurs absolus feedback moteur EFL580 avec BiSS C

Codeurs absolus feedback moteur EFL580 avec BiSS C

Régulation précise avec des signaux de qualité supérieure. Grâce à une mécanique de haute précision, une détection optique et à une interface numérique.

 

Au produit
58 mm – bride standard – Codeurs absolus compacts Ethernet EAL580

Codeurs absolus compacts Ethernet EAL580

La plus faible profondeur de montage de sa catégorie. Économie d'espace, design robuste. Utilisation de principes de communication à la pointe de la technologie. Prêt pour l'industrie 4.0 et IIoT.

Série R – pour des applications extrêmes – 58 mm – bride standard – Codeur absolu magnétiques de précision MAGRES EAM580 / EAM360

Codeur absolu magnétiques de précision MAGRES EAM580 / EAM360

L’association d’une robustesse éprouvée avec une précision maximale. L’assurance d’une fiabilité totale et d’un positionnement précis.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs incrémental HeavyDuty économique POG86E

Codeurs incrémental HeavyDuty économique POG86E

Le codeur idéal dans sa forme. Boîtier en aluminium résistant à la corrosion.

Au produit
Combinaisons avec commutateur de vitesse – Codeur incrémental HeavyDuty avec commutateur de vitesse HOG86 + FSL

Codeur incrémental HeavyDuty avec commutateur de vitesse HOG86 + FSL

Détection de position optique précise et robuste. Commutateur de vitesse mécanique par force centrifuge.

Au produit