Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible

U500, UR18

Le transducteur détecteur résistant avec film PEEK soudé au laser contribue à une sécurité de process optimale. Paramétrage flexible ainsi que données supplémentaires grâce à IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour espaces réduits – Détecteurs laser  – Détecteurs miniatures laser optiques O300 – Faisceau linéaire  – Faisceau linéaire pour une détection sans interruption – O300 faisceau linéaire

O300 faisceau linéaire

Avec leur ligne très fine allant jusqu'à 100 mm de long, les nouvelles variantes des détecteurs optiques miniatures O300 permettent une détection fiable d'objets de forme irrégulière ou perforés tels que les circuits imprimés, les caisses grillagées ou même les donuts.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour les applications maritimes on- et offshore – Détecteurs de proximité inductifs pour les applications maritimes on- et offshore

Détecteurs inductifs certifiés marine pour les systèmes on- et offshore

Les détecteurs de proximité inductifs sont certifiés selon DNVGL-CG-0339 pour les applications marines. Disponibles dans des  boîtiers M12 et M18, ils répondent aux exigences les plus élevées en termes de résistance à la corrosion, de température de fonctionnement et de CEM.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Détecteurs miniature M12 – résistant aux produits chimiques – Détecteurs à ultrasons miniatures robustes en acier inoxydable – Capteurs miniature- M12 – résistant aux produits chimiques – Capteurs de distance à ultrasons chimiquement robustes

Détecteurs à ultrasons miniatures robustes en acier inoxydable

Détecteurs à ultrasons miniatures M12 chimiquement robustes avec revêtement en parylène breveté et largeur de faisceau sonique pour une mesure de niveau et une détection de présence fiables dans des milieux agressifs.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour espaces réduits – Détecteurs laser  – Détecteurs miniatures laser optiques O300 – Faisceau linéaire  – Faisceau linéaire pour une détection sans interruption – O300 faisceau linéaire

Détecteurs miniatures laser optiques O300

Une performance exceptionnelle dans la reconnaissance d'objets pour le contrôle des processus rapides et la détection des très petits objets. Avec IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détection de transparence sans réflecteur – Détection de transparence – Détection de transparence efficace sans réflecteur

Détection de transparence efficace sans réflecteur

Détection fiable des barquettes, des bouteilles PET et des films grâce aux nouveaux détecteurs SmartReflect Transparent avec IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
IO-Link – Détecteurs opto-électroniques O300/O500 avec IO-Link

Détecteurs opto-électroniques O300/O500 avec IO-Link

IO-Link permet l'optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires et paramétrage automatisé pour changements de format rapides.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour hautes températures jusqu'à 180 °C  – Détecteurs inductifs à haute résistance aux chocs et aux vibrations

Détecteurs inductifs à haute résistance aux chocs et aux vibrations

Les nouveaux détecteurs inductifs IFRR robustes répondent même aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire en matière de chocs et de vibrations.  Outre leur grande résistance, même en environnement très hostile, les détecteurs offrent une longue durée de vie et une flexibilité de montage grâce aux nombreuses variantes de détecteurs.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Robuste design washdown – Design washdown robuste – Détecteurs opto-électroniques O300/O500 au robuste design washdown

Détecteurs opto-électroniques O300/O500 au robuste design washdown

Les détecteurs certifiés Ecolab au design washdown avec classe de protection IP69K résistent même aux produits de nettoyage et de désinfection agressifs, ainsi qu'aux nettoyeurs haute pression.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Design hygiénique  – Design hygiénique – Détecteurs opto-électroniques O300/O500 au design hygiénique

Détecteurs opto-électroniques O300/O500 au design hygiénique

Les détecteurs, certifiés conformes EHEDG et FDA, au design hygiénique avec classe de protection IP69K répondent aux normes de sécurité très rigoureuses de l'industrie agro-alimentaire et empêchent l'adhérence des salissures grâce à leur surface lisse et sans rainure.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs cylindriques M18 – Standard industriel M18 – Barrières lumineuses sans réflecteur en boîtier standard cylindrique M18

Barrières lumineuses sans réflecteur en boîtier standard cylindrique M18

Les nouveaux détecteurs OR 18 SmartReflect offrent désormais des coûts d'exploitation réduits avec une fiabilité accrue dans un boîtier standard M18 robuste.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs cylindriques M18 – Barrières lumineuses et détecteurs M18 cylindriques

Barrières lumineuses et détecteurs M18 cylindriques

Détection d'objets précise et économique grâce à une large gamme de détecteurs optiques M18 robustes dans un boîtier industriel robuste.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Barrières à fourche et barrières angulaires – Barrières lumineuses à fourche  – Barrières à fourche laser pour petits objets

Barrières à fourche laser pour petits objets

Nouvelles barrières à fourche avec ouvertures de fourche entre 20 et 120 mm pour la détection simple de petits objets jusqu' à 0,1 mm.

Ouvrir dans le sélecteur de produits