Détecteurs inductifs IO-Link – Capteurs de distance inductifs IO-Link – Capteurs inductifs

Capteurs de distance inductifs IO-Link

Les détecteurs inductifs avec interface IO-Link offrent des fonctionnalités étendues, par exemple la mesure de fréquence et la fonction comptage, ainsi que l'acquisition et l'évaluation de données de diagnostic supplémentaires.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
OM70 avec des zones de focalisation optimale – Zone de focalisation

OM70 avec des zones de focalisation optimale

Les capteurs OM 70 sont les seuls capteurs de distance laser avec des zones de focalisation différentes pour les plages de mesure 70, 140, 250, 600 et 1000 mm.  Cela garantit une fiabilité supplémentaire exactement là où elle est nécessaire dans l'application.

Détection d’objets transparents – Détecteurs standard ultra performants O300/O500 – Barrières lumineuses et détecteurs lumineux – Mesure de distance avec IO-Link

Mesure de distance avec IO-Link

Les nouvelles versions des détecteurs optiques O300 et O500 offrent des valeurs de distance exactes en mm via IO-Link, sans interférence et à grande vitesse.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Détecteurs miniature M12 – résistant aux produits chimiques – Détecteurs à ultrasons miniatures robustes en acier inoxydable – Capteurs miniature- M12 – résistant aux produits chimiques – Capteurs de distance à ultrasons chimiquement robustes

Capteurs de distance à ultrasons chimiquement robustes

Capteurs de distance à ultrasons à haute résistance chimique grâce à un revêtement breveté en parylène sur la face avant du capteur en boîtier robuste en acier inoxydable standard M12 et M18. Pour la mesure de niveau fiables dans des milieux agressifs.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs miniatures en boîtier de 12 mm – Capteurs de distance à laser miniatures de laser classe 1

Capteurs de distance à laser miniatures de laser classe 1

Élargissant le portefeuille OADM 12 de haute performance pour l'installation dans un minimum d'espace.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Très haute précision de mesure avec les détecteurs de distance laser  – Multi-spot pour des surfaces brillantes ou très rugueuses – Capteurs de distance laser haute performance  – Grandes distances de mesure jusqu' à 1500 mm – Contrôle de la précision dimensionnelle avec tolérances +/- – Mesure et détection du bord – Très haute précision de mesure

Très haute précision de mesure avec les détecteurs de distance laser

Les nouveaux détecteurs haute performance OM70 avec une résolution allant jusqu' à 0,7 µm offrent une très haute précision de mesure. Une autre version permet une distance de mesure jusqu' à 1500 mm.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Formes compactes – robustesse maximale – 104 mm compact – longueur de mesure jusqu’à 4,7 m – Codeur linéaire facile - tirage des capteurs de fil robuste GCA5

Codeur linéaire facile - tirage des capteurs de fil robuste GCA5

Un assemblage facile, des résultats de mesure fiables et une linéarité élevée sur toute la plage de mesure de 0,5 à 50 m. Particulièrement adapté aux machines de travail mobiles avec un espace limité pour le montage.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Très haute précision de mesure avec les détecteurs de distance laser  – Multi-spot pour des surfaces brillantes ou très rugueuses – Capteurs de distance laser haute performance  – Grandes distances de mesure jusqu' à 1500 mm – Contrôle de la précision dimensionnelle avec tolérances +/- – Mesure et détection du bord – Très haute précision de mesure

Multi-spot pour des surfaces brillantes ou très rugueuses

Le principe innovant de mesure multi-spot permet des mesures précises sur surfaces non uniformément brillantes et extrêmement rugueuses même dans des conditions de luminosité ambiante variables.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Courbe caractéristique linéarisée – Détecteurs inductifs à courbe caractéristique linéarisée – Les détecteurs de mesure de distance inductifs à portée augmentée à 6 mm

Détecteurs inductifs à courbe caractéristique linéarisée

Evaluation simple et avantageuse des résultats de mesure sans programmation supplémentair.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs résistants à la soudure et aux champs magnétiques – Détecteurs High Sensitivity  – Capteurs de distance inductifs à haute sensibilité pour détecter même le moindre changement de la position – Nouvelles produits – Les détecteurs inductifs High Sensitivity pour la mesure des changements de position les plus infimes

Les détecteurs inductifs High Sensitivity pour la mesure des changements de position les plus infimes

Grâce à la haute sensibilité et à la linéarité, ils sont parfaitement adaptés à la mesure de force indirecte. Mesure de flexions de l’ordre du micron: plage de mesure de 250 µm réglable de 0 à 3 mm.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux  – Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux

Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux

La portée constante augmente la flexibilité de construction d'un système et d'installation des détecteurs.

Au produit
Courbe caractéristique linéarisée – Détecteurs inductifs à courbe caractéristique linéarisée – Les détecteurs de mesure de distance inductifs à portée augmentée à 6 mm

Les détecteurs de mesure de distance inductifs à portée augmentée à 6 mm

Les capteurs de différentes dimensions offrent une plage de mesure à 6 mm, élargie de 50 %. Ils peuvent ainsi être montés à une plus grande distance de sécurité de l'objet.

Ouvrir dans le sélecteur de produits