Lecteur de code et lecteur de texte – Boîte à outils étendue pour tâches d’inspection complexes – Le spécialiste des applications de tri Check & Sort – Lecteur de texte (OCR/OCV) – Lecteur de code (1D/2D) – Doubler la mise: les nouveaux capteurs de vision VeriSens

Capteurs de vision VeriSens : Contrôle des couleurs avec ColorFEX dans un appareil compact

Les modèles 700/800 de la série XF permettent d’allier économiquement les contrôles colorimétriques, la lecture de codes (codes 1D et 2D) ainsi que la lecture et l’évaluation de textes en clair (OCR/OVC) en un seul et même appareil.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs inductifs IO-Link – Capteurs de distance inductifs IO-Link – Capteurs inductifs

Capteurs de distance inductifs IO-Link

Les détecteurs inductifs avec interface IO-Link offrent des fonctionnalités étendues, par exemple la mesure de fréquence et la fonction comptage, ainsi que l'acquisition et l'évaluation de données de diagnostic supplémentaires.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteur de contrainte robuste pour applications extérieures – Capteur de contrainte étanche à long terme DST55R

Capteur de contrainte étanche à long terme DST55R

Solution économique pour la mesure des forces dans des conditions extérieures difficiles.

Au produit

Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible

U500, UR18

Le transducteur détecteur résistant avec film PEEK soudé au laser contribue à une sécurité de process optimale. Paramétrage flexible ainsi que données supplémentaires grâce à IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série CX : Une protection adaptée pour les zones de projections et de contact de produit – Caméras IP 65/67/69K pour environnements difficiles

Série CX : Une protection adaptée pour les zones de projections et de contact de produit

Grâce à leurs accessoires de boîtier IP 65/67 et IP 69K développés spécialement à cet effet, les caméras CX.I sont parfaitement protégées pour les utilisations dans les zones sensibles de l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
La série LX : Supportant la technologie de lentilles liquides et plus de fonctions

La série LX : Supportant la technologie de lentilles liquides et plus de fonctions

Supportant la technologie de lentilles liquides et grâce aux fonctions puissantes, les caméras 10 GigE de la série LX ouvrent de nouvelles perspectives d’application.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras high speed à haute résolution – La série QX – traitement d’images ultra rapide avec 12 megapixel et 335 images/s

La série QX : traitement de l’image haute vitesse avec mémoire d’images interne de 8 GB

La mémoire d’image interne améliorée fournit 4 fois plus de temps d’inspection dans l’application.

Ouvrir dans le sélecteur de produits

Capteur de pression PP20R conforme aux normes ferroviaires

Plus de fiabilité opérationnelle pour des applications exigeantes dans l'industrie ferroviaire.

Au produit

Transmetteurs de température universels de nouvelle génération FlexTop 2212 et 2222

Faciles à utiliser, flexibles et souverains même dans des applications complexes.

Au produit
Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie – Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS – La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

Série CX : les caméras de polarisation voient plus

Détection haute résolution des états de polarisation des surfaces pour évaluer les propriétés invisibles des matériaux.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
58 mm – bride synchro – 58 mm compact – précision optique – Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherCAT – Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherNet/IP

Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherNet/IP

cAvec une profondeur de montage de 47 mm sans équivalent en termes de compacité. Disponibilité maximale de l'installation et intégration simple de l'appareil avec PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP.

Caméras avec fonctionnalités de base pour des applications coûts-efficaces – Série EX – La qualité Baumer à petit prix – La série CX : Les caméras nouvelles pour les applications sensibles aux coûts

La série CX : Les caméras nouvelles pour les applications sensibles aux coûts

Grâce au excellent rapport qualité-prix et au bruit et à la production de chaleur très faible, les nouvelles caméras rolling shutter de la série EX sont le premier choix pour les applications sensibles aux coûts.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Pour espaces réduits – Détecteurs laser  – Détecteurs miniatures laser optiques O300 – Faisceau linéaire  – Faisceau linéaire pour une détection sans interruption – O300 faisceau linéaire

O300 faisceau linéaire

Avec leur ligne très fine allant jusqu'à 100 mm de long, les nouvelles variantes des détecteurs optiques miniatures O300 permettent une détection fiable d'objets de forme irrégulière ou perforés tels que les circuits imprimés, les caisses grillagées ou même les donuts.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteur de pression avec raccord hygiénique – Capteur de pression avec raccord clamp – Capteur de pression hygiénique PP20H – Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et IO-Link

Capteur de pression hygiénique PP20H

Polyvalence d'utilisation pour des applications exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Au produit
Dimension ultra-compacte 40 mm – un axe  – Dimension compacte 40 mm – deux axes  – Ultra-compacte inclomètres GIM140

Ultra-compacte inclomètres GIM140

Capteur plat ultra-compact de 14 mm. Boîtier robuste en aluminium de qualité industrielle.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie – Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS – La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

Les nouvelles caméras rolling shutter à haute performance de la série CX avec résolutions jusqu' à 20 mégapixels trouvent leur place même dans les espaces les plus exigus grâce au boîtier compact de 29 × 29 mm.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs HeavyDuty programmable – Codeurs HeavyDuty intelligents HMG10P / PMG10P – Codeurs incrémentaux HeavyDuty – Codeurs absolus HeavyDuty

Codeurs HeavyDuty intelligents HMG10P / PMG10P

Configuration et surveillance par un adaptateur de programmation LAN. Surveillance des signaux de courant tels que la position, la vitesse et la température.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Mesure de débit  – Les capteurs de débit FlexFlow PF20H / PF20S – Capteurs de débit

Les capteurs de débit FlexFlow PF20H / PF20S

Mesure de débit et température dans un capteur pour les applications hygiéniques et industrielles. Avec l’interface IO-Link.

Ouvrir dans le sélecteur de produits